ZHCSO86C December 2022 – August 2025 LM74900-Q1 , LM74910-Q1 , LM74910H-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
通常情况下,大容量电容器放置在输出端的原因有很多,例如电源中断期间不间断运行或输入端发生微短路、模块开启前执行存储器转储的保持要求以及滤波要求。该设计考虑了在 LV124 E10 测试案例 2 100μs 输入中断期间满足功能状态“A”的最小大容量电容器要求。为了达到功能通过状态 A,LM74900-Q1 输出端中可接受的压降基于下游直流/直流转换器的 UVLO 设置。该设计考虑输出电压在 100μs 内从 12V 降至 6.5V(假设下游转换器具有 5V 输出),并且所需的最小保持电容可通过下式计算得出
100µs 内 5.5V 压降所需的最小保持电容为 100µF。请注意,典型应用电路将保持电容器显示为可选,因为并非所有设计都需要保持电容。