ZHCSO86C December 2022 – August 2025 LM74900-Q1 , LM74910-Q1 , LM74910H-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LM749x0-Q1 控制两个 N 沟道功率 MOSFET,其中 DGATE 用于控制二极管 MOSFET 以模拟理想二极管,而 HGATE 用于控制第二个 MOSFET,以便在禁用时或者过流、过压、欠压事件期间切断电源路径。HGATE 控制的 MOSFET 可用于在过压或负载突降情况下钳制输出。可使用 EN 或 SLEEP 将 LM749x0-Q1 置于低静态电流模式,其中 DGATE 和 HGATE 均关断。
该器件有一个独立的电源输入引脚 (VS)。电荷泵源自这个电源输入。LM749x0-Q1 器件具有单独的电源输入配置和单独的栅极控制架构,可在共漏极拓扑中驱动背对背连接的 MOSFET,从而支持各种系统架构,例如电源 ORing 应用和电源优先级多路复用器应用。借助这些不同的拓扑,系统设计人员可以设计前端电源系统来满足各种系统设计要求。