ZHCSO86C December 2022 – August 2025 LM74900-Q1 , LM74910-Q1 , LM74910H-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LM749x0-Q1 具有短路保护功能,可快速响应任何短路事件。一旦 CS+ 和 CS– 上的电压超过 ISCP 的 20mV 典型值(默认阈值)设定点,HGATE 就会在 5µs 内被拉至 OUT,以保护 HFET。同时,FLT 会置为低电平。在此事件之后,CTMR 的充电/放电周期启动,类似于断路器运行过程中发生 FET 关断事件后的行为。
可使用 ISCP 引脚与共漏极点之间连接的外部串联电阻器 (RISCP) 来提高短路保护阈值。短路保护阈值的变化可以使用方程式 7 计算得出。
如图 8-7 所示,可以在 ISCP 引脚与 CS– 引脚之间添加一个额外的去毛刺滤波器(由 RSCP 和 CSCP 组成),以避免因为汽车中的输入微中断(LV124,E-10)、交流叠加(LV124,E-06)、ISO7637-2 脉冲 2A 等快速瞬态而错误地触发短路故障。
此外,也可以通过断路器部分中说明的类似方式实现闭锁。