有关该系列产品或相关产品中的其他器件的信息,请参阅下面的链接。
毫米波传感器
TI 毫米波传感器产品系列可快速准确地检测距离、角度和速度,功耗更低,尺寸超小,适用于工业应用。
毫米波 IWR
德州仪器 (TI) IWRxxxx 系列毫米波传感器高度集成,并基于在 57GHz 至 64GHz 频带内运行的 RFCMOS 技术构建。这些器件具有用于精确和线性调频脉冲合成的闭环 PLL。这些器件外形小巧、功耗低且高度精确。可使用这些器件实现短距离到超短距离的工业应用。
IWRL6432 的参考设计
IWRL6432 TI Designs 参考设计库是一个涵盖模拟、嵌入式处理器和连接的强大参考设计资源库。所有 TI Designs 均由 TI 专家构建,旨在帮助您着手进行系统设计,其中包括原理图或方框图、BOM 和设计文件,助您加快产品上市步伐。在 ti.com/reference-designs 中搜索并下载参考设计。