| 参数 | 典型值 | 单位 |
|---|
| ADC 电源 | 1.8 | V |
| ADC 非缓冲输入电压范围 | 0 – 1.8 | V |
| ADC 缓冲输入电压范围(1) | 0.4 – 1.3 | V |
| ADC 分辨率 | 8 | 位 |
| ADC 偏移误差 | ±5 | LSB |
| ADC 增益误差 | ±5 | LSB |
| ADC DNL | -1/+2.5 | LSB |
| ADC INL | ±2.5 | LSB |
| ADC 采样速率(2) | 831 | Ksps |
| ADC 采样时间(2) | 300 | ns |
| ADC 内部电容 | 10 | pF |
| ADC 缓冲器输入电容 | 2 | pF |
| ADC 输入漏电流 | 3 | uA |
(1) 超出给定范围时,缓冲器输出将变成非线性。
(2) GPADC 本身由在 BIST 子系统中运行的 TI 固件进行控制。有关更多详细信息,请参阅 API 调用。