ZHCSRC3B December 2022 – March 2025 IWRL6432
PRODUCTION DATA
针对 BOM 优化模式和低功耗模式,器件支持两种独特的电源拓扑。上面从节 7.6.1到节 7.6.4中的表总结了这些选项。根据 1.2V 电压轨是在内部产生还是由外部电源提供,需要考虑两种电源拓扑。
在 BOM 优化模式下,可以使用外部提供的一个电源轨 (1.8V) 或两个电源轨(3.3V 和 1.8V)为器件供电。在 BOM 优化拓扑下,在内部生成 1.2V 电源轨。
在低功耗模式下,可以使用两个电源轨(1.8V 和 1.2V)或三个电源轨(3.3V、1.8V 和 1.2V)为器件供电,所有这些电源轨都由外部提供。在低功耗拓扑中,不在内部生成 1.2V 电源轨。器件会检测外部 1.2V 电源,并决定器件将采用哪种拓扑工作。