ZHCSRC3B December 2022 – March 2025 IWRL6432
PRODUCTION DATA
| 信号名称 | 说明 | 引脚类型 | BGA 引脚 |
|---|---|---|---|
| CLKM | XTAL CLKM 引脚 | A | B1 |
| CLKP | XTAL CLKP 引脚 | A | D1 |
| GPADC1 | GPADC 输入 1 | A | M6 |
| GPADC2 | GPADC 输入 2 | A | L6 |
| NRESET | NRESET 输入 | A | L10 |
| OSC_CLK_OUT | 振荡器时钟输出 | A | A7 |
| RX1 | RX 通道 1 | A | K1 |
| RX2 | RX 通道 2 | A | H1 |
| RX3 | RX 通道 3 | A | F1 |
| TX1 | TX 通道 1 | A | A3 |
| TX2 | TX 通道 2 | A | A5 |
| VBGAP | 带隙基准引脚 | A | H5 |
| VDDA_10RF | 用于 1.0V 射频电源的内部 LDO 输出。在这个引脚上需要外部电容器 | A | L3、M3 |
| VOUT_14APLL | 1.4V LDO 输出。在这个引脚上需要外部电容器。 | A | G5 |
| VOUT_14SYNTH | 1.4V LDO 输出。在这个引脚上需要外部电容器。 | A | D3 |