ZHCSRC3B December 2022 – March 2025 IWRL6432
PRODUCTION DATA
| 编号(1)(3) | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| SS1 | tc(SPICLK) | 周期时间,SPI_CLK | 24.6 | ns | |
| SS2 | tw(SPICLKL) | 典型脉冲持续时间、SPI_CLK 低电平 | 0.45*P(2) | ns | |
| SS3 | tw(SPICLKH) | 典型脉冲持续时间,SPI_CLK 高电平 | 0.45*P(2) | ns | |
| SS4 | tsu(SIMO-SPICLK) | 建立时间,在 SPI_CLK 有效边沿之前 SPI_D[x] 有效 |
3 |
ns | |
| SS5 | th(SPICLK-SIMO) | 保持时间,在 SPI_CLK 有效边沿之后 SPI_D[x] 有效 |
1 |
ns | |
| SS8 | tsu(CS-SPICLK) | 建立时间,SPI_CLK 第一个边沿之前 SPI_CS[x] 有效 | 5 | ns | |
| SS9 | th(SPICLK-CS) | 保持时间,SPI_CLK 最后一个边沿之后 SPI_CS[x] 有效 | 5 | ns | |
|
SS10 |
sr |
针对所有引脚的输入压摆率 |
1 |
3 |
ns |
|
SS11 |
Cb |
D0 和 D1 上的容性负载 |
2 |
15 |
pF |
| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| SS6 | td(SPICLK-SOMI) | 延迟时间,SPI_CLK 有效边沿到 McSPI_somi 转换 | 0 |
5.77 |
ns |
| SS7 | tsk(CS-SOMI) | 延迟时间,SPI_CS[x] 有效边沿到 McSPI_somi 转换 |
5.77 |
ns |