ZHCSRC3B December 2022 – March 2025 IWRL6432
PRODUCTION DATA
表 7-11 和表 7-12 列出了标称器件在 25°C 环境温度和标称电压条件下,不同电源拓扑和天线配置中每个省电模式的典型功耗。
| 功耗模式 | 功耗 (mW) | ||
|---|---|---|---|
| 低功耗模式 | BOM 优化模式 | ||
| 活动(2TX、3RX) |
采样:12.5MSps 起始频率 = 60GHz BW = 2GHz RX 增益 = 30dB TX 退避 = 0dB |
960 | 1290 |
| 活动(2TX、2RX) | 870 | 1180 | |
| 活动(1TX、2RX) |
720 |
950 | |
| 活动(1TX、1RX) | 690 | 910 | |
| 正在处理 | 使用重大运动 SDK OOB 链进行测量。 | 80 | 120 |
| 空闲 |
APPSS CM4 = 20MHz,FECSS、HWA 断电,SPI 有效 |
11.2 | 19.0 |
| 深度睡眠 |
保留存储器 = 114KB |
0.66 | 0.67 |
| 功耗模式 | 功耗 (mW) | ||
|---|---|---|---|
| 低功耗模式 | BOM 优化模式 | ||
| 活动(2TX、3RX) |
采样:12.5MSps 起始频率 = 60GHz BW = 2GHz RX 增益 = 30dB TX 退避 = 0dB |
960 | 1290 |
| 活动(2TX、2RX) | 870 | 1180 | |
| 活动(1TX、2RX) |
720 |
950 | |
| 活动(1TX、1RX) | 690 | 910 | |
| 正在处理 | 使用重大运动 SDK OOB 链进行测量。 | 80 | 120 |
| 空闲 | APPSS CM4 = 20MHz,FECSS、HWA 断电,SPI 有效 | 10.9 | 18.6 |
| 深度睡眠 |
保留存储器 = 114KB |
0.48 | 0.48 |
| 参数 | 条件 | 典型值 (mW) | |
|---|---|---|---|
| 平均功耗(存在检测 — 重大运动) | 射频前端配置:1TX、1RX ADC 采样速率 = 12.5Msps 斜坡结束时间 = 25µs 线性调频脉冲空闲时间 = 6µs 线性调频脉冲斜率 = 35MHz/µs 每次突发的线性调频脉冲数 = 10 突发周期 = 300µs 每帧的突发数 = 1 将器件配置为在主动运行后进入深度睡眠状态。深度睡眠中保留的存储器 = 114KB |
更新速率为 1Hz | 1.2 |