ZHCSRC3B December 2022 – March 2025 IWRL6432
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接收器 | 噪声系数 | 57GHz 至 63.9GHz | 11 | dB | ||
| 1dB 压缩点(带外)(1) | -9 | dBm | ||||
| 最大增益 | 40 | dB | ||||
| 增益范围 | 10 | dB | ||||
| 增益阶跃大小 | 2 | dB | ||||
| 中频带宽(2) | 5 | MHz | ||||
| ADC 采样速率(实数) | 12.5 | Msps | ||||
| ADC 分辨率 | 12 | 位 | ||||
| S11 | -10 | dB | ||||
| 发送器 | 输出功率 | 11 | dBm | |||
| 电源退避范围 | 26 | dB | ||||
| S11 | -10 | dB | ||||
| 时钟子系统 | 频率范围 | 57 | 63.9 | GHz | ||
| 斜坡速率 | 400 | MHz/µs | ||||
| 1MHz 偏移时的相位噪声 | 57GHz 至 63.9GHz | -89 | dBc/Hz | |||
| 可用 HPF 转角频率 (kHz) |
| 175、350、700、1400 |
图 7-6 展示了与编程的接收器增益相关的噪声系数和带内 P1dB 参数的变化。