ZHCSKQ5A July 2020 – April 2021 DRV8706-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 驱动器电源引脚电压 | PVDD | -0.3 | 40 | V |
| MOSFET 漏极感测引脚电压 | DRAIN | -0.3 | 40 | V |
| 接地引脚之间的电压差 | AGND、GND | -0.3 | 0.3 | V |
| 电荷泵引脚电压 | VCP | –0.3 | 55 | V |
| 电荷泵高侧引脚电压 | CPH | VPVDD – 0.3 | VVCP + 0.3 | V |
| 电荷泵低侧引脚电压 | CPL | -0.3 | VPVDD + 0.3 | V |
| 数字电源引脚电压 | DVDD | -0.3 | 5.75 | V |
| 逻辑引脚电压 | DRVOFF、GAIN、IDRIVE、IN1/EN、IN2/PH、MODE、nHIZx、nSLEEP、nFAULT、nSCS、SCLK、SDI、VDS | -0.3 | 5.75 | V |
| 输出逻辑引脚电压 | SDO | –0.3 | VDVDD + 0.3 | V |
| 高侧栅极驱动引脚电压 | GHx(2) | -2 | VVCP + 0.3 | V |
| 高侧栅极驱动引脚 1 µs 瞬态电压 | -5 | VVCP + 0.3 | ||
| 与 SHx 相关的高侧栅极驱动引脚电压 | –0.3 | 13.5 | ||
| 高侧感测引脚电压 | SHx(2) | -2 | 40 | V |
| 高侧感测引脚 1 µs 瞬态电压 | -5 | 40 | ||
| 低侧栅极驱动引脚电压 | GLx(2) | -2 | 13.5 | V |
| 低侧栅极驱动引脚 1 µs 瞬态电压 | –3 | 13.5 | ||
| 与 SLx 相关的低侧栅极驱动引脚电压 | –0.3 | 13.5 | ||
| 低侧感测引脚电压 | SLx(2) | -2 | 2 | V |
| 低侧感测引脚 1 µs 瞬态电压 | -3 | 3 | ||
| 峰值栅极驱动电流 | GHx、GLx | 受内部限制 | 受内部限制 | mA |
| 放大器电源和基准引脚电压 | AREF | -0.3 | 5.75 | V |
| 放大器输入引脚电压 | SN、SP | -2 | VVCP + 0.3 | V |
| 放大器输入引脚 1 µs 瞬态电压 | -5 | VVCP + 0.3 | ||
| 放大器输入差分电压 | SN、SP | -5.75 | 5.75 | V |
| 放大器输出引脚电压 | SO | –0.3 | VAREF + 0.3 | V |
| 环境温度,TA | -40 | 125 | °C | |
| 结温,TJ | -40 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |