ZHCSKQ5A July 2020 – April 2021 DRV8706-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在半桥控制中,每个半桥栅极驱动器都可通过相应的 IN1/EN、IN2/PH 和 nHIZx 输入引脚单独进行控制。nHIZx 信号优先于 IN1/EN 和 IN2/PH 信号。对于半桥控制,可参考 INx 标识符。DRV8706-Q1 在内部处理高侧和低侧开关之间死区时间的生成,以使单个 PWM 输入能够控制每个半桥。
DRV8706-Q1 允许通过 nHIZx 引脚将每个半桥栅极驱动器独立设置为高阻态。如果不需要此功能,则应将 nHIZx 引脚连接到 DVDD。
在 SPI 器件型号上,IN1/EN、IN2/PH、HIZ1 和 HIZ2 信号也可以通过 SPI 寄存器进行控制。IN1/EN 和 IN2/PH SPI 控制可以通过 IN1/EN_MODE 和 IN2/PH_MODE 寄存器设置进行启用。信号通过 S_IN1/EN 和 S_IN2/PH 寄存器设置进行控制。HIZ1 信号是 nHIZ1 引脚和 S_HIZ1 寄存器设置的逻辑“或”。HIZ2 信号是 nHIZ2 引脚和 S_HIZ2 寄存器设置的逻辑“或”。
nHIZx | INx | GHx | GLx | SHx |
---|---|---|---|---|
0 | X | L | L | Z |
1 | 0 | L | H | L |
1 | 1 | H | L | H |