ZHCSKQ5A July 2020 – April 2021 DRV8706-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
智能栅极驱动架构的 IDRIVE 组件实现了可调节的栅极驱动电流控制,可调整外部 MOSFET VDS 压摆率。实现此目标的方法是为内部栅极驱动器架构实施可调节的上拉 (IDRVP) 和下拉 (IDRVN) 电流源。
外部 MOSFET VDS 压摆率是用于优化辐射和传导发射、二极管反向恢复、dV/dt 栅极寄生耦合以及半桥开关节点上的过压或欠压瞬态的关键因素。IDRIVE 的工作原理是,VDS 压摆率主要取决于 MOSFET QGD 或米勒充电区域中提供的栅极电荷(或栅极电流)的速率。通过让栅极驱动器调节栅极电流,可以有效地控制外部功率 MOSFET 的压摆率。
IDRIVE 允许 DRV8706-Q1 通过 IDRVP_x 和 IDRVN_x SPI 寄存器或 H/W 接口器件上的 IDRIVE 引脚动态地更改栅极驱动器电流设置。该器件为拉电流和灌电流提供了介于 0.5 mA 和 62 mA 范围之间的 16 种设置值,如表 7-8 所示。在 tDRIVE 持续时间内可使用峰值栅极驱动电流。在 MOSFET 进行开关并且 tDRIVE 持续时间结束后,对于上拉的拉电流,栅极驱动器将切换到保持电流 (IHOLD),以便在短路条件下限制输出电流,并提高驱动器的效率。
| IDRVP_x/IDRVN_x | 拉电流/灌电流 (mA) |
|---|---|
| 0000b | 0.5 |
| 0001b | 1 |
| 0010b | 2 |
| 0011b | 3 |
| 0100b | 4 |
| 0101b | 6 |
| 0110b | 8 |
| 0111b | 12 |
| 1000b | 16 |
| 1001b | 20 |
| 1010b | 24 |
| 1011b | 28 |
| 1100b | 31 |
| 1101b | 40 |
| 1110b | 48 |
| 1111b | 62 |