ZHCSKQ5A July 2020 – April 2021 DRV8706-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在任何时候,如果 PVDD 引脚上的电源电压低于 VPVDD_UV 阈值的时间超过 tPVDD_UV_DG 时间,则 DRV8706-Q1 会检测到 PVDD 欠压条件。检测到欠压条件后,将启用栅极驱动器下拉电阻,禁用电荷泵,并且 nFAULT 引脚、FAULT 寄存器位和 PVDD_UV 寄存器位会被置位。
在 SPI 器件型号上,PVDD 欠压监控器可以在通过 PVDD_UV_MODE 寄存器设置进行设定的两种不同模式下执行恢复。
在 H/W 器件型号上,PVDD 欠压监控器将固定为自动恢复模式。