ZHCSKQ5A July 2020 – April 2021 DRV8706-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在 H 桥控制中,两个半桥栅极驱动器均可作为 H 桥栅极驱动器通过 IN1/EN 和 IN2/PH 输入引脚进行控制。
H 桥模式有两种输入控制方案,可通过 SPI BRG_MODE 寄存器设置或 H/W MODE 引脚进行配置。PH/EN 模式允许使用由一个 PWM 信号和一个 GPIO 信号控制的速度/方向类型接口来控制 H 桥。PWM 模式允许使用更高级的方案来控制 H 桥,该方案通常需要两个 PWM 信号。因此,如有需要,H 桥驱动器可进入四种不同的输出状态,以获得额外的控制灵活性。
在 PH/EN 和 PWM 模式下,默认的有源续流模式都是低侧有效。SPI 器件型号允许通过 BRG_FW 寄存器设置来配置续流状态。此设置可用于修改低侧或高侧有源续流之间的桥接。
在 H 桥控制模式下,nHIZx 引脚和 S_HIZx 寄存器功能被禁用。nHIZx 引脚可保持断开或连接到 GND。H 桥可通过 PWM 控制模式、DRVOFF 引脚或 SPI 器件上的 EN_DRV 寄存器设置设为高阻态 (Hi-Z) 。
IN1/EN | IN2/PH | BRG_FW | GH1 | GL1 | GH2 | GL2 | SH1 | SH2 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | X | 0b | L | H | L | H | L | L | 低侧有源续流 |
0 | X | 1b | H | L | H | L | H | H | 高侧有源续流 |
1 | 0 | X | L | H | H | L | L | H | 驱动器 SH2 → SH1(反向) |
1 | 1 | X | H | L | L | H | H | L | 驱动器 SH1 → SH2(正向) |
IN1/EN | IN2/PH | BRG_FW | GH1 | GL1 | GH2 | GL2 | SH1 | SH2 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | X | L | L | L | L | Z | Z | 二极管续流(滑行) |
0 | 1 | X | L | H | H | L | L | H | 驱动器 SH2 → SH1(反向) |
1 | 0 | X | H | L | L | H | H | L | 驱动器 SH1 → SH2(正向) |
1 | 1 | 0b | L | H | L | H | L | L | 低侧有源续流 |
1 | 1 | 1b | H | L | H | L | H | H | 高侧有源续流 |