ZHCSKQ5A July 2020 – April 2021 DRV8706-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DRV8706-Q1 系列器件支持两种不同的接口模式(SPI 和硬件模式),使终端应用的设计更灵活或简单。这两种接口模式共享相同的四个引脚,以在不同的版本之间实现引脚对引脚兼容。因此,应用设计人员可以使用一个接口版本进行评估,然后只需对其设计进行极少的修改即可切换到另一个版本。