ZHCSKQ5A July 2020 – April 2021 DRV8706-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
将多个 DRV8706-Q1 器件连接到主控制器时,可以使用或不使用菊花链。如果在不使用菊花链的情况下要将“n”个 DRV8706-Q1 器件连接到主控制器,则必须针对 nSCS 引脚利用来自主控制器的“n”个 I/O 资源,如图 7-22 所示。然而,如果使用菊花链配置,则可利用单条 nSCS 线路来连接多个 DRV8706-Q1 器件图 7-23 。