ZHCSKQ5A July 2020 – April 2021 DRV8706-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SPI 总线用于为 DRV8706-Q1 器件设置器件配置、工作参数,以及读取诊断信息。SPI 在从模式下运行,并连接到主控制器。SPI 输入数据 (SDI) 字中包含一个 16 位的字(包括一条 8 位命令和 8 位数据)。SPI 输出数据 (SDO) 字中包含状态指示位,然后是正在访问的寄存器数据(对于读取命令)或者是空值(对于写入命令)。图 7-21 展示了 MCU 和 SPI 从驱动器之间的数据序列。
图 7-21 SPI 数据帧有效帧必须满足以下条件: