ZHCSKQ5A July 2020 – April 2021 DRV8706-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
如果 VGS 电压越过 VGS_LVL 比较器电平的时间未超过 tDRIVE 时间,则 DRV8706-Q1 会检测到 VGS 栅极故障条件。此外,在独立半桥和分离式 HS/LS PWM 控制(BRG_MODE = 00b、11b)中,可将器件配置为禁用所有半桥,或仅通过 VGS_IND 寄存器设置来禁用发生了栅极故障的相关半桥。
在 SPI 器件型号上,VGS 栅极故障监控器可以在通过 VGS_MODE 寄存器设置进行设定的四种不同模式下执行响应和恢复。
在 H/W 器件型号上,VGS 栅极故障模式固定为逐周期,tDRIVE 固定为 4 µs。对于独立半桥和分离式 HS/LS PWM 控制模式,会自动启用独立半桥关断功能。此外,可通过 VDS 引脚多电平输入电平 6 来禁用 VGS 栅极故障保护功能。