ZHCSKQ5A July 2020 – April 2021 DRV8706-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
当多个器件与同一个 MCU 进行通信时,可以采用菊花链配置连接 DRV8706-Q1 器件,以节省 GPIO 端口。图 7-24 显示了 3 个器件串行连接时的拓扑以及相应的波形。
图 7-24 菊花链 SPI 操作如上所示菊花链中的第一个器件按以下格式从主控制器接收数据。请查看图 7-24 中的 SDI1
通过菊花链发送数据后,主控制器会按以下格式接收数据。请查看图 7-24 中的 SDO3
标头字节包含有关链中连接的器件数量的信息,以及一个全局清除故障命令,该命令将在芯片选择 (nSCS) 信号的上升沿清除所有器件的故障寄存器。N5 至 N0 是 6 位,专用于显示菊花链中器件的数量,如图 7-25 所示。每个菊花链最多可串行连接 63 个器件。
HDR2 寄存器的 5 个 LSB 是不用考虑位,MCU 可以使用这些位来确定菊花链连接的完整性。对于两个 MSB,标头字节必须以 1 和 0 开头。
图 7-25 标头位状态字节提供了菊花链中每个器件的故障状态寄存器的相关信息,如图 7-26 所示。因此,主控制器不必启动读取命令即可从任何特定器件读取故障状态。这样可以减少控制器读取命令的数量,并使系统更有效地确定器件中标记的故障条件。
图 7-26 菊花链读取寄存器当数据通过器件时,它通过计算接收到的状态字节数(后跟第一个标头字节)来确定自身在链中的位置。例如,在这种包含 3 个器件的配置中,菊花链中的器件 2 会先接收两个状态字节,然后再依次接收 HDR1 字节和 HDR2 字节。
根据两个状态字节,器件可以确定其位于链中的第二个位置,而通过 HDR2 字节,器件可以确定链中连接的器件数量。这样,器件只加载缓冲区中的相关地址和数据字节,并绕过其他位。该协议可实现更快的通信,而不会因为链中连接多达 63 个器件而增加系统延迟。
对于单器件连接,地址和数据字节保持不变。上图中显示的报告字节(R1 到 R3)是所访问的寄存器的内容。
图 7-27 SPI 从器件时序图