ZHCSKQ5A July 2020 – April 2021 DRV8706-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 7-1 列出了推荐用于此器件的外部元件。
| 元件 | 引脚 1 | 引脚 2 | 推荐 |
|---|---|---|---|
| CPVDD1 | PVDD | GND | 0.1 µF、低 ESR、PVDD 额定的陶瓷电容器。 |
| CPVDD2 | PVDD | GND | 大于或等于 10 µF、PVDD 额定的局部大容量电容器。 |
| CDVDD(1) | DVDD | GND | 1.0 μF、6.3V、低 ESR 陶瓷电容器 |
| CAREF(1) | AREF | GND | 0.1 μF、6.3V、低 ESR 陶瓷电容器 |
| CVCP | VCP | PVDD | 1 μF、16V、低 ESR 陶瓷电容器 |
| CFLY | CPH | CPL | 0.1 µF、低 ESR、PVDD 额定的陶瓷电容器 |
| RnFAULT | VCC(2) | nFAULT | 上拉电阻器,IOD ≤ 5 mA |