ZHCSKM7I December 2019 – August 2025 DP83826E , DP83826I
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 模拟电源电压 | VDDA3V3 | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| IO 电源电压 | VDDIO3V3 | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| VDDIO1V8 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V | |
| 自然通风工作温度 (DP83826E) | TA | -40 | 25 | 105 | ℃ |
| 自然通风工作温度 (DP83826I) | TA | -40 | 25 | 85 | ℃ |
| VDDIO:1.8V | TX_EN、TX_D0、TX_D1、TX_D2、TX_D3、TX_CLK、RX_D0、RX_D1、RX_D2、RX_D3、RX_DV、RX_ER、MDIO、MDC、COL/LED2、CRS、CLKOUT/LED1、INT/PWDN、RESET、TX_ER | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V |
| XI 振荡器输入 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V | |
| LED0 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V | |
| VDDIO:3.3V | TX_EN、TX_D0、TX_D1、TX_D2、TX_D3、TX_CLK、RX_D0、RX_D1、RX_D2、RX_D3、RX_DV、RX_ER、MDIO、MDC、COL/LED2、CRS、CLKOUT/LED1、INT/PWDN、RESET、TX_ER | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| XI 振荡器输入 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| LED0 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |