ZHCSKM7I December 2019 – August 2025 DP83826E , DP83826I
PRODUCTION DATA
对于二进制到 MLT-3 的转换,通过将 NRZI 编码器输出的串行二进制数据流转换为两个具有交替相位逻辑“1”事件的二进制数据流的方式实现。对于这两个二进制数据流,随后会被馈送至将电压转换为电流,并且会交替驱动发送变压器初级绕组任一侧的双绞线输出驱动器,进而产生最小电流的 MLT-3 信号。
由 PMD 输出对共用驱动器提供的 100BASE-TX MLT-3 信号的转换速率是受控的。选择交流耦合磁性元件以满足 TP-PMD 标准转换时间(3ns < TRISE(及 TFALL)<5ns)时,必须考虑转换速率。