ZHCSKM7I December 2019 – August 2025 DP83826E , DP83826I
PRODUCTION DATA
本节介绍了可用于 DP83826 增强模式的某些选项的硬件自举功能。如果未采用配置 (strap) 电阻器,则默认值为启用奇半字节、MII 模式、禁用 FLD。“0”对应于模式 0,而“1”对应于模式 1。
仅当 DP83826 配置为 MII MAC 接口时,才支持 FLD 功能。当 Strap1=“0”或 Strap1=“1”且 Strap8=“0”时,选择 MII。
RX_D0、RX_D1、RX_DV、RX_ER、LED0、CRS/LED3、COL/LED2 的配置 (strap) 独立于此流程图。
| 引脚名称 | Strap 配置名称 | 引脚编号 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| CLKOUT/LED1 | Strap1(仅在 POR 时锁存。硬件复位不会重新锁存该配置 (strap)) | 31 | 1 |
| RX_D2 | Strap8 | 14 | 0 |
| RX_D3 | Strap7 | 13 | 0 |
| TX_CLK | Strap5 | 22 | 0 |
| RX_D3 | Strap7 | 13 | 0 |
| RX_D1 | Strap9 | 15 | 0 |
| RX_D0 | Strap0 | 16 | 0 |
| RX_DV | Strap10 | 18 | 0 |
| RX_ER | Strap6(仅在 POR 时锁存。硬件复位不会重新锁存该配置 (strap)) | 20 | 0 |
| LED0 | Strap2 | 30 | 0 |
| CRS/LED3 | Strap3 | 29 | 0 |
| COL/LED2 | Strap4 | 28 | 0 |
| 引脚名称 | Strap 配置名称 | 引脚编号 | 默认值 | 模式 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| RX_D1 | Strap9 | 15 | 0 | 0 | 自动 MDIX 启用 |
| 1 | 自动 MDIX 禁用 | ||||
| RX_D0 | Strap0 | 16 |
0 |
0 | 自动协商启用 |
| 1 | 自动协商禁用。强制模式 100M 启用 | ||||
| RX_DV | Strap10 | 18 | 0 | 0 | MDIX(仅在禁用自动 MDIX 时适用) |
| 1 | MDI(仅在禁用自动 MDIX 时适用) |
| 引脚名称 | Strap 配置名称 | 引脚编号 | 默认值 | 模式 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| RX_ER | Strap6(仅在 POR 时锁存。硬件复位不会重新锁存该配置 (strap)) | 20 | 0 | 0 | 引脚 31 上的 CLKOUT 25MHz |
| 1 | 引脚 31 上的 LED1 |
| 引脚名称 | Strap 配置名称 | 引脚编号 | 默认值 | 模式 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED0 | Strap2 | 30 | 0 | PHY_ADD0 | |
| 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| CRS/LED3 | Strap3 | 29 | 0 | PHY_ADD1 | |
| 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| COL/LED2 | Strap4 | 28 | 0 | PHY_ADD2 | |
| 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 |