ZHCSKM7I December 2019 – August 2025 DP83826E , DP83826I
PRODUCTION DATA
100BASE-TX 发送器由多个能够将 MII 提供的同步 4 位半字节数据转换为 MDI 上的扰频 MLT-3 125Mbps 串行数据流的功能块共同组成。4B5B 编码与解码的详细说明如 表 8-4 所述。
发送器部分包含以下功能块:
100BASE-TX 发送器内功能模块的旁路选项为不总是需要进行数据转换的应用提供了灵活性。DP83826 实施了 IEEE 802.3 标准第 24 条规定的 100BASE-TX 传输状态机图。
| 名称 | PCS 5B 码组 | MII 4B 半字节代码 |
|---|---|---|
| 数据代码 | ||
| 0 | 11110 | 0000 |
| 1 | 01001 | 0001 |
| 2 | 10100 | 0010 |
| 3 | 10101 | 0011 |
| 4 | 01010 | 0100 |
| 5 | 01011 | 0101 |
| 6 | 01110 | 0110 |
| 7 | 01111 | 0111 |
| 8 | 10010 | 1000 |
| 9 | 10011 | 1001 |
| A | 10110 | 1010 |
| B | 10111 | 1011 |
| C | 11010 | 1100 |
| D | 11011 | 1101 |
| E | 11100 | 1110 |
| F | 11101 | 1111 |
| 空闲与控制代码(1) | ||
| H | 00100 | HALT 码组 - 错误代码 |
| I | 11111 | 数据包间空闲 - 0000 |
| J | 11000 | 第一个数据包开始 - 0101 |
| K | 10001 | 第二个数据包开始 - 0101 |
| T | 01101 | 第一个数据包结束 - 0000 |
| R | 00111 | 第二个数据包结束 - 0000 |
| P | 00000 | EEE LPI - 0001(2) |
| 无效代码 | ||
| V | 00001 | |
| V | 00010 | |
| V | 00011 | |
| V | 00101 | |
| V | 00110 | |
| V | 01000 | |
| V | 01100 | |
| V | 10000 | |
| V | 11001 | |