ZHCSKM7I December 2019 – August 2025 DP83826E , DP83826I
PRODUCTION DATA
未连接链路伙伴时,主动睡眠模式可降低功耗。通过向 PHYSCR 寄存器写入正确的位,可以在 PHY 初始化期间启用此功能。可通过读取 BISCR 寄存器来验证该功能。
启用主动睡眠模式并且 PHY 未检测到电缆连接时,PHY 会自动进入主动睡眠模式。当器件进入此模式时,除了 TD± 与 RD± 引脚上的 SMI 电路与能量检测电路以外,所有内部电路都会关断。在主动睡眠模式下,器件每 1.4 秒发送一次正常链路脉冲 (NLP),以检查是否存在链路伙伴。当检测到链路伙伴时,PHY 会自动切换回正常模式,为其余内部电路供电。
该器件通过将 PHY 特定控制寄存器(PHYSCR,地址:0x0011)第 [14:12] 位设置为 0b110 的方式,启用主动睡眠模式。