ZHCSKM7I December 2019 – August 2025 DP83826E , DP83826I
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 模拟电源电压 | VDDA3V3 | -0.3 | 4 | V |
| IO 电源电压 | VDDIO3V3 | -0.3 | 4 | V |
| IO 电源电压 | VDDIO1V8 | -0.3 | 2.1 | V |
| 存储温度 | Tstg | -65 | 150 | °C |
| MDI 引脚 | TX_P、TX_M、RX_P、RX_M | -0.6 | 4 | V |
| MAC 接口引脚 | TX_CLK、TX_D[3:0]、TX_EN、TX_ER、RX_CLK、RX_D[3:0]、RX_ER、RX_DV、CRS、COL | -0.3 | 4 | V |
| 串行管理接口引脚 | MDIO、MDC | -0.3 | 4 | V |
| 晶体/振荡器引脚 | XI、XO | -0.3 | 4 | V |
| 复位引脚 | RST_N | -0.3 | 4 | V |