ZHCSKM7I December 2019 – August 2025 DP83826E , DP83826I
PRODUCTION DATA
DP83826 使用很多功能引脚作为配置 (strap) 选项,以便将器件置于特定的运行模式。上电或硬复位时会对这些引脚的值进行采样。在软件复位期间,内部将根据上电或硬复位时采样的值重新加载配置 (strap) 选项。配置 (strap) 选项引脚分配定义如下。对于器件的配置,可通过搭接引脚或管理寄存器接口完成。利用上拉电阻器或下拉电阻器的建议值,设置配置 (strap) 引脚输入与电源的电压比,以便选择其中一种可选模式。所有配置 (strap) 引脚都有两级。
图 8-12 配置 (Strap) 电路| 模式 (1) | 建议的电阻 | |
|---|---|---|
| RHI (kΩ) | RLO (kΩ) | |
| 内部 10kΩ 下拉 (PD) 引脚 | ||
| 0-DEFAULT | 断开 | 断开 |
| 1 | 2.49 | 断开 |
| 内部 10kΩ 上拉 (PU) 引脚 | ||
| 0 | 断开 | 1.5 |
| 1-DEFAULT | 断开 | 断开 |