ZHCSI46D April   2018  – March 2026 DLPC3470

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电源电气特性
    6. 5.6  引脚电气特性
    7. 5.7  内部上拉和下拉电气特性
    8. 5.8  DMD SubLVDS 接口电气特性
    9. 5.9  DMD 低速接口电气特性
    10. 5.10 系统振荡器时序要求
    11. 5.11 电源和复位时序要求
    12. 5.12 并行接口帧时序要求
    13. 5.13 并行接口一般时序要求
    14. 5.14 BT656 接口一般时序要求
    15. 5.15 闪存接口时序要求
    16. 5.16 其他时序要求
    17. 5.17 DMD Sub-LVDS 接口开关特性
    18. 5.18 DMD 停止开关特性
    19. 5.19 芯片组元件使用规格
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  输入源
        1. 6.3.1.1 支持的分辨率和帧速率
        2. 6.3.1.2 3D 显示
        3. 6.3.1.3 并行接口
          1. 6.3.1.3.1 PDATA 总线 — 并行接口位映射模式
      2. 6.3.2  图形显示
        1. 6.3.2.1 外部图形模式
          1. 6.3.2.1.1 8 位单色图形
          2. 6.3.2.1.2 1 位单色图形
        2. 6.3.2.2 内部图形模式
          1. 6.3.2.2.1 自由运行模式
          2. 6.3.2.2.2 触发模式
      3. 6.3.3  器件启动
      4. 6.3.4  SPI 闪存
        1. 6.3.4.1 SPI 闪存接口
        2. 6.3.4.2 SPI 闪存编程
      5. 6.3.5  I2C 接口
      6. 6.3.6  内容自适应照明控制 (CAIC)
      7. 6.3.7  局部亮度增强 (LABB)
      8. 6.3.8  3D 眼镜操作
      9. 6.3.9  测试点支持
      10. 6.3.10 DMD 接口
        1. 6.3.10.1 SubLVDS (HS) 接口
    4. 6.4 器件功能模式
    5. 6.5 编程
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 用于 3D 深度扫描的图形投影仪
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 具有内部流模式的图形投影仪
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用曲线
  9. 8 电源相关建议
    1. 8.1 PLL 设计注意事项
    2. 8.2 系统上电和断电序列
    3. 8.3 加电初始化序列
    4. 8.4 DMD 快速停止控制 (PARKZ)
    5. 8.5 热插拔 I/O 的用途
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
      1. 9.1.1 PLL 电源布局
      2. 9.1.2 参考时钟布局
        1. 9.1.2.1 建议的晶体振荡器配置
      3. 9.1.3 未使用的引脚
      4. 9.1.4 DMD 控制和 Sub-LVDS 信号
      5. 9.1.5 层变更
      6. 9.1.6 残桩
      7. 9.1.7 端接
      8. 9.1.8 布线过孔
      9. 9.1.9 散热注意事项
    2. 9.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 第三方产品免责声明
      2. 10.1.2 器件命名规则
        1. 10.1.2.1 器件标识
      3. 10.1.3 视频时序参数定义
    2. 10.2 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

内容自适应照明控制 (CAIC)

内容自适应照明控制 (CAIC) 是 IntelliBright® 高级图像处理算法套件的一部分,可自适应地提高亮度并降低功耗。在常见的实际图像内容中,图像中的大多数像素远低于 DLPC34xx 输入的 R(红色)、G(绿色)和 B(蓝色)数字通道的满量程。因此,整体图像的画面平均值 (APL) 也远低于满量程,并且并未完全使用集合像素值集的动态范围。CAIC 利用源图像 APL 与显示系统可用动态范围顶部之间的余量。

CAIC 可逐帧评估图像并推导出三个唯一的数字增益,分别用于 R、G 和 B 颜色通道。在图像处理期间,CAIC 将每个增益应用于相关颜色通道中的所有像素。计算出的增益应用于该通道中的所有像素,这样像素作为一个组集体向上移动并尽可能接近满量程。为了防止图像质量下降,增益设置在每个颜色通道中只有几个像素被裁剪的位置。下面的颜色通道的源像素和经过 CAIC 处理后的颜色通道的像素图展示了一个颜色通道应用 CAIC 的示例。

表 6-8
DLPC3470 颜色通道的源像素
(1) APL = 110
图 6-17 颜色通道的源像素
DLPC3470 CAIC 处理后颜色通道的像素
(1) APL = 166
(2) 通道增益 = 166/110 = 1.51
图 6-18 CAIC 处理后颜色通道的像素

上面的图 6-18 展示了应用于 DLPC34xx 内部颜色处理通道的增益。此外,CAIC 还可通过命令不同的 LED 电流来调整 R、G 和 B LED 的功率。对于单个帧的每个颜色通道,CAIC 都可以智能地确定数字增益和 LED 功率的理想组合。用户可配置的 CAIC 设置会严重影响应用于颜色通道的数字增益量及该颜色的 LED 功率。

DLPC3470 CAIC 功率降低模式(用于恒定亮度)
(1) 在启用 CAIC 的情况下,如果对于给定的输入图像,红色和蓝色 LED 需要的功率小于标称功率,则红色和蓝色 LED 功率将降低。
图 6-20 CAIC 功率降低模式(用于恒定亮度)

由于 CAIC 会对每个颜色通道应用数字增益并调整每个 LED 的功率,因此 CAIC 会保持最终图像中产生的颜色平衡与投影仪系统的目标颜色平衡相匹配。因此,CAIC 会在帧与帧之间保持恒定,从而使图像的有效显示白点保持不变。

CAIC 可用于在保持所有 LED 的总功率恒定的同时增加整体图像亮度,或者 CAIC 可用于在降低 LED 功率的同时保持整体图像亮度恒定。总之,CAIC 有两种主要的运行模式:

  • 功耗降低模式可以在降低 LED 功率的同时保持整体图像亮度恒定
  • 增强亮度模式可保持整体 LED 功率恒定,同时增强图像亮度

在功耗降低模式下,由于 R、G 和 B 通道可由 DLPC34xx 内部的 CAIC 放大,因此可以降低任何颜色通道的 LED 功率,直到屏幕上颜色的亮度不变。因此,CAIC 可以降低整体 LED 功率,同时保持与未使用 CAIC 相同的整体图像亮度。图 6-20 显示了一个通过 CAIC 降低 LED 功耗的示例,其中红色和蓝色 LED 的功耗较低。

在增强亮度模式下,R、G 和 B 通道可以通过 CAIC 放大,而 LED 功率通常保持恒定。这样就可提高亮度而不进行省电。

虽然本文介绍了两种主要的运行模式,但 DLPC34xx 实际上在纯功率降低模式和增强亮度模式这两种极端情况下运行。用户可以通过调整 CAIC 增益设置来配置 DLPC34xx 将遵循哪种工作模式,如软件编程人员指南中所述。

除了上述功能外,CAIC 还可用作一种用于提高投影系统 FOFO(全开全关)对比度的工具。在功耗降低模式下运行时。DLPC34xx 会随着每个颜色通道的图像内容强度的降低而降低 LED 功率。这将导致 LED 在标称设置下以全开内容(白屏)工作,并降低功率输出,直至达到可能最暗的内容(黑屏)。在后一种情况下,LED 将以最小功率输出容量运行,从而产生尽可能少的关闭状态光。CAIC 提供的这种优化将提高 FOFO 对比度。给定的对比度将随着标称 LED 电流(全导通状态)的增大而进一步增大。