ZHCSI46D April 2018 – March 2026 DLPC3470
PRODUCTION DATA
图 4-1 ZEZ 封装201 引脚 NFBGA底视图
| 引脚 | I/O | 类型(4) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||||
| HWTEST_EN | C10 | I | 6 | 制造测试使能信号。将该信号直接连接到 PCB 的接地端才能正常运行。 | |
| PARKZ | C13 | I | 6 | DMD 快速停止控制(低电平有效输入,带有一个迟滞缓冲器)。该信号用于在即将发生断电时快速停止 DMD。如果执行快速停止操作,则可能无法实现 DMD 的最长使用寿命;因此,仅当无法完成正常停止操作时,才会将该信号置为有效。PARKZ 信号通常由 DLPAxxxx 中断输出信号提供。 | |
| JTAGTCK | P12 | I | 6 | TI 内部使用。请勿连接该引脚。 | |
| JTAGTDI | P13 | I | 6 | TI 内部使用。请勿连接该引脚。 | |
| JTAGTDO1 | N13(1) | O | 1 | TI 内部使用。请勿连接该引脚。 | |
| JTAGTDO2 | N12(1) | O | 1 | TI 内部使用。请勿连接该引脚。 | |
| JTAGTMS1 | M13 | I | 6 | TI 内部使用。请勿连接该引脚。 | |
| JTAGTMS2 | N11 | I | 6 | TI 内部使用。请勿连接该引脚。 | |
| JTAGTRSTZ | P11 | I | 6 | TI 内部使用。 该引脚必须通过外部电阻器接地才能正常运行。若在正常运行期间未能将该引脚拉至低电平,可能导致启动和初始化问题。(2) | |
| RESETZ | C11 | I | 6 | 上电复位(带有一个迟滞缓冲器的低电平有效输入)。当在 RESETZ 上检测到从低电平到高电平的转换时,自配置启动。在该复位被置为无效之前,所有控制器电源和时钟都必须保持稳定。当 RESETZ 被置为有效时,没有信号处于有效状态。该引脚通常连接到 DLPA200x 的 RESETZ 引脚或 DLPA300X 的 RESET_Z 引脚。 | |
| TSTPT_0 | R12 | I/O | 1 | 测试引脚(包括弱内部下拉电阻)。引脚处于三态,同时 RESETZ 被置为低电平。在 RESETZ 置为无效后约 1.5µs 时,采样来用作输入测试模式选择控制信号,随后被驱动为输出。(2)(3) 正常使用:保留用于测试输出。保持开路才能正常使用。 注意:外部上拉电阻可能会将 DLPC34xx 置于测试模式。有关更多信息,请参阅节 6.3.9。 | |
| TSTPT_1 | R13 | I/O | 1 | ||
| TSTPT_2 | R14 | I/O | 1 | ||
| TSTPT_3 | R15 | I/O | 1 | ||
| TSTPT_4 | P14 | I/O | 1 | 测试引脚 4(包括弱内部下拉电阻)— 处于三态,同时 RESETZ 被置为低电平。在 RESETZ 置为无效后约 1.5µs 时,采样来用作输入测试模式选择控制信号,随后被驱动为输出。保留用于 TRIG_OUT_1 信号(输出)。 | |
| TSTPT_5 | P15 | I/O | 1 | 测试引脚(包括弱内部下拉电阻)。引脚处于三态,同时 RESETZ 被置为低电平。在 RESETZ 置为无效后约 1.5µs 时,采样来用作输入测试模式选择控制信号,随后被驱动为输出。(2)(3) 正常使用:保留用于测试输出。保持开路才能正常使用。 注意:外部上拉电阻可能会将 DLPC34xx 置于测试模式。有关更多信息,请参阅节 6.3.9。 | |
| TSTPT_6 | N14 | I/O | 1 | ||
| TSTPT_7 | N15 | I/O | 1 | ||
| 引脚(1)(2) | I/O | 类型(4) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | 并行 RGB 模式 | BT656 接口模式 | ||
| 来获取 VOUT PCLK。 | P3 | I | 11 | 像素时钟 | 像素时钟 |
| PDM_CVS_TE | N4 | I/O | 5 | 并行数据掩码。可编程极性,默认为高电平有效。可选信号。 | 未使用 |
| VSYNC_WE | P1 | I | 11 | Vsync (3) | 未使用 |
| HSYNC_CS | N5 | I | 11 | Hsync (3) | 未使用 |
| DATAEN_CMD | P2 | I | 11 | 数据有效 | 未使用 |
| (典型 RGB 888) | |||||
| PDATA_0 PDATA_1 PDATA_2 PDATA_3 PDATA_4 PDATA_5 PDATA_6 PDATA_7 | K2 K1 L2 L1 M2 M1 N2 N1 | I | 11 | 蓝色(位权重 1) 蓝色(位权重 2) 蓝色(位权重 4) 蓝色(位权重 8) 蓝色(位权重 16) 蓝色(位权重 32) 蓝色(位权重 64) 蓝色(位权重 128) | BT656_Data (0) BT656_Data (1) BT656_Data (2) BT656_Data (3) BT656_Data (4) BT656_Data (5) BT656_Data (6) BT656_Data (7) |
| (典型 RGB 888) | |||||
| PDATA_8 PDATA_9 PDATA_10 PDATA_11 PDATA_12 PDATA_13 PDATA_14 PDATA_15 | R1 R2 R3 P4 R4 P5 R5 P6 | I | 11 | 绿色(位权重 1) 绿色(位权重 2) 绿色(位权重 4) 绿色(位权重 8) 绿色(位权重 16) 绿色(位权重 32) 绿色(位权重 64) 绿色(位权重 128) | 未使用 |
| (典型 RGB 888) | |||||
| PDATA_16 PDATA_17 PDATA_18 PDATA_19 PDATA_20 PDATA_21 PDATA_22 PDATA_23 | R6 P7 R7 P8 R8 P9 R9 P10 | I | 11 | 红色(位权重 1) 红色(位权重 2) 红色(位权重 4) 红色(位权重 8) 红色(位权重 16) 红色(位权重 32) 红色(位权重 64) 红色(位权重 128) | 未使用 |
| 3DR | N6 | I | 11 | 光控制
| |
| 引脚 | I/O | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | |||
| DCLKN DCLKP | E2 E1 | --- | --- | 未使用;保持未连接和悬空。 |
| DD0N DD0P DD1N DD1P DD2N DD2P DD3N DD3P | G2 G1 F2 F1 D2 D1 C2 C1 | --- | --- | 未使用;保持未连接和悬空。 |
| RREF | F3 | — | --- | 请将该引脚保持未连接和悬空状态。 |
| 引脚 | I/O | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | |||
| DMD_DEN_ARSTZ | B1 | O | 2 | DMD 驱动器使能(高电平有效)。DMD 复位(低电平有效)。在提供相应的 I/O 电源时,控制器会在 DMD 停止后且从 DMD 断电之前将该信号驱动为低电平。如果 DLPC34xx 的 1.8V 电源是与 DMD 的 1.8V 电源独立的,则 TI 建议包含一个弱外部下拉电阻器,以在施加 DMD 电源且 DLPC34xx 处于非活动状态时将信号保持为低电平。 |
| DMD_LS_CLK | A1 | O | 3 | DMD,低速 (LS) 接口时钟 |
| DMD_LS_WDATA | A2 | O | 3 | DMD,低速 (LS) 串行写入数据 |
| DMD_LS_RDATA | B2 | I | 6 | DMD,低速 (LS) 串行读取数据 |
| 引脚 | I/O | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | |||
| DMD_HS_CLK_P DMD_HS_CLK_N | A7 B7 | O | 4 | DMD 高速 (HS) 接口时钟 |
| DMD_HS_WDATA_H_P DMD_HS_WDATA_H_N DMD_HS_WDATA_G_P DMD_HS_WDATA_G_N DMD_HS_WDATA_F_P DMD_HS_WDATA_F_N DMD_HS_WDATA_E_P DMD_HS_WDATA_E_N DMD_HS_WDATA_D_P DMD_HS_WDATA_D_N DMD_HS_WDATA_C_P DMD_HS_WDATA_C_N DMD_HS_WDATA_B_P DMD_HS_WDATA_B_N DMD_HS_WDATA_A_P DMD_HS_WDATA_A_N | A3 B3 A4 B4 A5 B5 A6 B6 A8 B8 A9 B9 A10 B10 A11 B11 | O | 4 | DMD SubLVDS 高速 (HS) 接口写入数据通道。DMD_HS_WDATA 引脚的真正编号和应用取决于软件配置。请参阅表 6-10。 |
| 引脚(1) | I/O | 类型(3) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||||
| CMP_OUT | A12 | I | 6 | 逐次逼近型 ADC(模数转换器)比较器输出(DLPC34xx 输入)。要实现该功能,请使用逐次逼近型 ADC,并将热敏电阻连接到外部比较器的一个输入端,同时将 DLPC34xx 控制器的 GPIO_10 (RC_CHARGE) 引脚连接到比较器的另一侧。建议使用 DLPAxxxx 来实现该功能。如果不使用该功能,则必须将 CMP_OUT 下拉至接地。(磁滞缓冲器) | |
| CMP_PWM | A15 | O | 1 | TI 内部使用。请勿连接该引脚。 | |
| HOST_IRQ(2) | N8 | O | 9 | 主机中断(输出) HOST_IRQ 指示 DLPC34xx 自动初始化何时进行,最重要的是何时完成。 这个引脚在复位期间处于三态。必须在该信号上包含一个外部上拉电阻器。 | |
| IIC0_SCL(4) | N10 | I/O | 7 | I2C 从器件(端口 0)SCL(具有输入磁滞的双向漏极开路信号):该引脚需要使用一个外部上拉电阻器。从器件 I2C I/O 可耐受 3.6V(耐受高压输入)并由 VCC_INTF(可以是 1.8、2.5 或 3.3V)供电。外部 I2C 上拉电阻器必须连接到电源电压相等或更高、最大电压不超过 3.6V 的主机电源(较低的上拉电源电压通常不满足从器件 I2C 输入缓冲器的 VIH 规格)。 | |
| IIC1_SCL | R11 | I/O | 8 | TI 内部使用。TI 建议使用外部上拉电阻器。 | |
| IIC0_SDA(4) | N9 | I/O | 7 | I2C 从器件(端口 0)SDA。(具有输入磁滞的双向漏极开路信号):该引脚需要使用一个外部上拉电阻器。从器件 I2C 端口是控制器的控制端口。从器件 I2C I/O 引脚可耐受 3.6V(耐受高压输入)并由 VCC_INTF(可以是 1.8、2.5 或 3.3V)供电。外部 I2C 上拉电阻器必须连接到电源电压相等或更高、最大电压不超过 3.6V 的主机电源(较低的上拉电源电压通常不满足从器件 I2C 输入缓冲器的 VIH 规格)。 | |
| IIC1_SDA | R10 | I/O | 8 | TI 内部使用。TI 建议使用外部上拉电阻器。 | |
| LED_SEL_0 | B15 | O | 1 | LED 使能选择。由 DLPC34xx 可编程 DMD 序列自动控制 | |
| LED_SEL(1:0) 00 01 10 11 | 已启用的 LED 无 红色 绿色 蓝色 | ||||
| LED_SEL_1 | B14 | O | 1 | 当 RESETZ 被置为有效并提供了相应的 I/O 电源时,控制器会将这些信号驱动为低电平。在整个自动初始化过程中,控制器继续将这些信号驱动为低电平。建议使用弱外部下拉电阻器,以确保在未施加 I/O 电源时将这些 LED 禁用。 | |
| SPI0_CLK | A13 | O | 13 | SPI(串行外设接口)端口 0,时钟。该引脚通常连接到闪存时钟。 | |
| SPI0_CSZ0 | A14 | O | 13 | SPI 端口 0,片选 0(低电平有效输出)。该引脚通常连接到闪存片选信号。 TI 建议使用外部上拉电阻器,以避免在控制器复位置位期间外部 SPI 器件出现悬空输入。 | |
| SPI0_CSZ1 | C12 | O | 13 | SPI 端口 0,片选 1(低电平有效输出)。该引脚通常保持未使用状态。 TI 建议使用外部上拉电阻器,以避免在控制器复位置位期间外部 SPI 器件出现悬空输入。 | |
| SPI0_DIN | B12 | I | 12 | 同步串行端口 0,接收数据输入。该引脚通常连接到闪存数据输出。 | |
| SPI0_DOUT | B13 | O | 13 | 同步串行端口 0,发送数据输出。该引脚通常连接到闪存数据输入。 | |
| 引脚(1) | I/O | 类型(3) | 说明(2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | |||||||
| GPIO_19 | M15 | I/O | 1 | 通用 I/O 19(磁滞缓冲器)。可选 GPIO。如果未使用,TI 建议将该引脚配置为逻辑零 GPIO 输出并保持未连接状态。否则,该引脚需要外部上拉或下拉电阻,以避免 GPIO 输入悬空。 | ||||
| GPIO_18 | M14 | I/O | 1 | 通用 I/O 18(磁滞缓冲器)。选项:
| ||||
| GPIO_17 | L15 | I/O | 1 | 通用 I/O 17(磁滞缓冲器)。可选 GPIO。如果未使用,TI 建议将该引脚配置为逻辑零 GPIO 输出并保持未连接状态。否则,该引脚需要外部上拉或下拉电阻,以避免 GPIO 输入悬空。 | ||||
| GPIO_16 | L14 | I/O | 1 | 通用 I/O 16(磁滞缓冲器)。可选 GPIO。如果未使用,TI 建议将该引脚配置为逻辑零 GPIO 输出并保持未连接状态。否则,该引脚需要外部上拉或下拉电阻,以避免 GPIO 输入悬空。 | ||||
| GPIO_15 | K15 | I/O | 1 | 通用 I/O 15(磁滞缓冲器)。可选 GPIO。如果未使用,TI 建议将该引脚配置为逻辑零 GPIO 输出并保持未连接状态。否则,该引脚需要外部上拉或下拉电阻,以避免 GPIO 输入悬空。 | ||||
| GPIO_14 | K14 | I/O | 1 | 通用 I/O 14(磁滞缓冲器)。可选 GPIO。如果未使用,TI 建议将该引脚配置为逻辑零 GPIO 输出并保持未连接状态。否则,该引脚需要外部上拉或下拉电阻,以避免 GPIO 输入悬空。 | ||||
| GPIO_13 | J15 | I/O | 1 | 通用 I/O 13(磁滞缓冲器)。可选 GPIO。如果未使用,TI 建议将该引脚配置为逻辑零 GPIO 输出并保持未连接状态。否则,该引脚需要外部上拉或下拉电阻,以避免 GPIO 输入悬空。 | ||||
| GPIO_12 | J14 | I/O | 1 | 通用 I/O 12(磁滞缓冲器)。可选 GPIO。如果未使用,TI 建议将该引脚配置为逻辑零 GPIO 输出并保持未连接状态。否则,该引脚需要外部上拉或下拉电阻,以避免 GPIO 输入悬空。 | ||||
| GPIO_11 | H15 | I/O | 1 | 通用 I/O 11(磁滞缓冲器)。选项:
| ||||
| GPIO_10 | H14 | I/O | 1 | 通用 I/O 10(磁滞缓冲器)。选项:
| ||||
| GPIO_09 | G15 | I/O | 1 | 通用 I/O 09(磁滞缓冲器)。可选 GPIO。如果未使用,TI 建议将该引脚配置为逻辑零 GPIO 输出并保持未连接状态。否则,该引脚需要外部上拉或下拉电阻,以避免 GPIO 输入悬空。 | ||||
| GPIO_08 | G14 | I/O | 1 | 通用 I/O 08(磁滞缓冲器)。正常微镜停止请求(低电平有效):由主机的 PROJ_ON 输出驱动。该信号上的逻辑低电平会导致 DLPC34xx 停止 DMD,但不会使 DMD 断电(DLPAxxxx 执行该操作)。最短高电平时间为 200ms。最短低电平时间为 200ms。 | ||||
| GPIO_07 | F15 | I/O | 1 | 通用 I/O 07(磁滞缓冲器)。选项:
| ||||
| GPIO_06 | F14 | I/O | 1 | 通用 I/O 06(磁滞缓冲器)。选项:
| ||||
| GPIO_05 | E15 | I/O | 1 | 通用 I/O 05(磁滞缓冲器)。可选 GPIO。如果未使用,TI 建议将该引脚配置为逻辑零 GPIO 输出并保持未连接状态。否则,该引脚需要外部上拉或下拉电阻,以避免 GPIO 输入悬空。 | ||||
| GPIO_04 | E14 | I/O | 1 | 通用 I/O 04(磁滞缓冲器)。选项:
| ||||
| GPIO_03 | D15 | I/O | 1 | 通用 I/O 03(磁滞缓冲器)。SPI1_CSZ0(低电平有效输出):SPI1 片选 0 信号。该引脚通常连接到 DLPAxxxx SPI_CSZ 引脚。需要一个外部上拉电阻器,以在复位和自动初始化过程中停用该信号。 | ||||
| GPIO_02 | D14 | I/O | 1 | 通用 I/O 02(磁滞缓冲器)。SPI1_DOUT(输出):SPI1 数据输出信号。该引脚通常连接到 DLPAxxxx SPI_DIN 引脚。 | ||||
| GPIO_01 | C15 | I/O | 1 | 通用 I/O 01(磁滞缓冲器)。SPI1_CLK(输出):SPI1 时钟信号。该引脚通常连接到 DLPAxxxx SPI_CLK 引脚。 | ||||
| GPIO_00 | C14 | I/O | 1 | 通用 I/O 00(磁滞缓冲器)。SPI1_DIN(输入):SPI1 数据输入信号。该引脚通常连接到 DLPAxxxx SPI_DOUT 引脚。 | ||||
| 引脚 | I/O | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | |||
| PLL_REFCLK_I | H1 | I | 11 | 基准时钟晶体输入。如果使用外部振荡器而不是晶体,则使用该引脚作为振荡器输入。 |
| PLL_REFCLK_O | J1 | O | 5 | 基准时钟晶体回路。如果使用外部振荡器而不是晶体,则将该引脚保持未连接状态(悬空,不会增加电容负载)。 |
| 引脚 | I/O | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | |||
| VDD | C5、D5、D7、D12、J4、J12、K3、L4、L12、M6、M9、D9、D13、F13、H13、L13、M10、D3、E3 | — | PWR | 内核 1.1V 电源(市电 1.1V) |
| VDDLP12 | C3 | — | --- | 未使用。建议将该引脚连接到外部 VDD。 |
| VSS | C4、D6、D8、D10、E4、E13、F4、G4、G12、H4、H12、J3、J13、K4、K12、L3、M4、M5、M8、M12 G13、C6、C8、F6、F7、F8、F9、F10、G6、G7、G8、G9、G10、H6、H7、H8、H9、H10、J6、J7、J8、J9、J10、K6、K7、K8、K9、K10 | — | GND | 内核接地(eDRAM、I/O 接地,热接地) |
| VCC18 | C7、C9、D4、E12、F12、K13、M11 | — | PWR | 所有1.8V I/O 电源: (用于除主机或并行接口以及 SPI 闪存接口之外的所有 I/O 引脚的 1.8V 电源。这些引脚包括 RESETZ、PARKZ LED_SEL、CMP_OUT、GPIO、IIC1、TSTPT 和 JTAG 引脚) |
| VCC_INTF | M3、M7、N3、N7 | — | PWR | 主机或并行接口 I/O 电源:1.8V 至 3.3V(包括 IIC0、PDATA、视频同步和 HOST_IRQ 引脚) |
| VCC_FLSH | D11 | — | PWR | 闪存接口 I/O 电源:1.8V 至 3.3V (专用 SPI0 电源引脚) |
| VDD_PLLM | H2 | — | PWR | MCG PLL(主时钟发生器锁相环)1.1V 电源 |
| VSS_PLLM | G3 | — | RTN | MCG PLL 回路 |
| VDD_PLLD | J2 | — | PWR | DCG PLL(DMD 时钟发生器锁相环)1.1V 电源 |
| VSS_PLLD | H3 | — | RTN | DCG PLL 回路 |
| I/O | 电源基准 | ESD 结构 | |
|---|---|---|---|
| 下标 | 说明 | ||
| 1 | 具有 8mA 驱动的 1.8V LVCMOS I/O 缓冲器 | VCC18 | ESD 二极管连接到 GND 和电源轨 |
| 2 | 具有 4mA 驱动的 1.8V LVCMOS I/O 缓冲器 | VCC18 | ESD 二极管连接到 GND 和电源轨 |
| 3 | 具有 24mA 驱动的 1.8V LVCMOS I/O 缓冲器 | VCC18 | ESD 二极管连接到 GND 和电源轨 |
| 4 | 1.8V SubLVDS 输出,具有 4mA 驱动电流 | VCC18 | ESD 二极管连接到 GND 和电源轨 |
| 5 | 1.8V、2.5V、3.3V LVCMOS,具有 4mA 驱动电流 | VCC_INTF | ESD 二极管连接到 GND 和电源轨 |
| 6 | 1.8V LVCMOS 输入 | VCC18 | ESD 二极管连接到 GND 和电源轨 |
| 7 | 1.8V、2.5V、3.3V I2C,具有 3mA 驱动电流 | VCC_INTF | ESD 二极管连接到 GND 和电源轨 |
| 8 | 1.8V I2C,具有 3mA 驱动电流 | VCC18 | ESD 二极管连接到 GND 和电源轨 |
| 9 | 1.8V、2.5V、3.3V LVCMOS,具有 8mA 驱动电流 | VCC_INTF | ESD 二极管连接到 GND 和电源轨 |
| 10 | 保留 | ||
| 11 | 1.8V、2.5V、3.3V LVCMOS 输入 | VCC_INTF | ESD 二极管连接到 GND 和电源轨 |
| 12 | 1.8V、2.5V、3.3V LVCMOS 输入 | VCC_FLSH | ESD 二极管连接到 GND 和电源轨 |
| 13 | 1.8V、2.5V、3.3V LVCMOS,具有 8mA 驱动电流 | VCC_FLSH | ESD 二极管连接到 GND 和电源轨 |