ZHCSI46D April 2018 – March 2026 DLPC3470
PRODUCTION DATA
DLPC3470 显示和光控制器为 DLP2010LC 或 DLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行提供支持,适用于视频显示和光控制应用。DLPC3470 控制器提供了连接系统电子产品和 DMD 的便捷接口,以高速、精确且高效地显示视频和控制光图形。
访问 TI DLP® Pico™ 显示技术入门页面,并查看编程人员指南了解详情。
该芯片组提供现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括量产就绪型光学模块、光学模块制造商和设计公司。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装 尺寸 |
|---|---|---|
| DLPC3470 | NFBGA (201) | 13.00mm × 13.00mm |
典型的独立系统