ZHCSI46D April 2018 – March 2026 DLPC3470
PRODUCTION DATA
尽管 DLPC34xx 控制器需要一系列电源电压引脚(例如 VDD、VDDLP12、VDD_PLLM/D、VCC18、VCC_FLSH 和 VCC_INTF),如果 VDDLP12 连接到 1.1V VDD 电源(假定为典型配置),则对于电源时序的相对顺序没有限制,以免损坏 DLPC34xx 控制器(对于上电和断电情况都是如此)。如果 VDDLP12 连接到 1.1V VDD 电源,则控制器在上电和断电之间不需要最短延迟时间。
但是,如果 VDDLP12 引脚未连接到 VDD 电源,则只有在 VDD 电源上电后才能为 VDDLP12 引脚上电。按照类似的顺序,必须在 VDD 电源断电之前将 VDDLP12 引脚断电。如果 VDDLP12 引脚未连接到 VDD。则必须在 VDDLP12 引脚和 VDD 电源引脚之间的 100ms 内通电或断电。
尽管在遵循上述电源时序规则时不存在损坏 DLPC34xx 控制器的风险,但必须考虑这些额外的电源时序建议以确保系统正常运行:
图 8-1、图 8-2 和 图 8-3 显示了典型 DLPC34xx 系统的 DLPC34xx 上电序列、正常的停止断电序列和快速停止断电序列。
当施加 VDD 内核电源但未施加 I/O 电源时,控制器可能会消耗额外的漏电流。此漏电流不会影响 DLPC34xx 控制器的正常运行或可靠性。
在正常停止期间,建议在 PROJ_ON 变为低电平后将 SYSPWR 保持在规格范围内至少达 50ms。这是为了能够停止 DMD 并使电源轨安全断电。50ms 后,可关闭 SYSPWR。如果使用了 DLPA200x,还建议在 PROJ_ON 变为低电平后将馈入 DLPA200x 负载开关的 1.8V 电源保持在规格范围内至少达 50ms。

| t0: | SYSPWR 施加到 PMIC。所有其他电压轨均来自 SYSPWR。 |
| t1: | 所有电源均达到其规定标称值的 95%。请注意,如果 HOST_IRQ 被上拉至另一个外部电源,它可能会更快地变为高电平。 |
| t2: | RESETZ 被置为无效(变为高电平)的点。这指示控制器自动初始化例程的开始。 |
| t3: | HOST_IRQ 变为低电平,以指示初始化已完成。 |
| (a): | 如果 VDDLP12 由单独的电源供电,则必须在 VDD 之后上电。 |
| (b): | 在上电之前,允许 PLL_REFCLK 处于有效状态。 |
| (c): | PLL_REFCLK 必须在施加全部电源后的 5ms 内保持稳定。对于外部振荡器应用,这取决于振荡器,而对于晶体应用,这取决于晶体和控制器振荡器单元。 |
| (d): | 在 RESETZ 释放之前,PARKZ 必须为高,以支持自动初始化。在电源符合规格后,RESETZ 也必须保持低电平至少 5ms。 |
| (e): | 在 HOST_IRQ 变为低电平以指示自动初始化完成之前,I2C 活动无法开始。 |

| t1: | PROJ_ON 变为低电平以开始断电序列。 |
| t2: | 控制器完成 DMD 停驻。 |
| t3: | RESETZ 被置为有效,导致 HOST_IRQ 被拉至高电平。 |
| t4: | 所有控制器电源都关闭。 |
| t5: | 现在已移除 SYSPWR,表明所有其他电源均已关闭。 |
| (a): | 必须在 PROJ_ON 被置为无效(变成低电平)之前停止 I2C 活动。 |
| (b): | 在 PROJ_ON 被置为无效(变为低电平)后的 20ms 内,DMD 将停止。VDD、VDD_PLLM/D、VCC18、VCC_INITF 和 VCC_FLSH 电源以及 PLL_REFCLK 必须在 PROJ_ON 被置为无效(变成低电平)后保持在规格范围内至少 20ms。然而,20ms 不满足整个芯片组的典型关断时序要求。因此,建议遵循附注 (c)。 |
| (c): | 建议在 PROJ_ON 被置为无效(变成低电平)后不要将 SYSPWR 关闭 50ms。这次可以停止 DMD、关闭控制器,并关闭 PMIC 电源。 |

| t1: | 检测到故障(在此示例中,PMIC 检测到 UVLO 情况),PARKZ 被置为有效(变为低电平),以指示控制器启动 DMD 快速停止。 |
| t2: | 控制器完成快速停止过程。 |
| t3: | RESETZ 被置为有效,使控制器处于复位状态,从而将 HOST_IRQ 拉至高电平。 |
| t4: | 最终,来自 SYSPWR 的所有电源都会崩溃。 |
| (a): | VDD、VDD_PLLM/D、VCC18、VCC_INITF 及 VCC_FLSH 电源以及 PLL_REFCLK 必须在 PARKZ 被置为有效(变为低电平)后保持在规格范围内至少达到 32µs。 |
| (b): | VCC18 必须保持在规格内足够长的时间,以满足 DMD 数据表中定义的 DMD 电源时序要求。有关更多信息,另请查阅 DLPAxxxx 数据表。 |