ZHCSYD0A February 2010 – May 2025 CDCE949-Q1
PRODUCTION DATA
使用外部基准时钟时,必须在 VDD 斜升之前驱动 Xin/CLK,以避免输出不稳定的风险。如果在 VDD 之前施加 VDDOUT,TI 建议保持将 VDD 拉至 GND,直到 VDDOUT 斜升。如果在 VDD 悬空时为 VDDOUT 供电,可能存在大电流流过 VDDOUT 引脚的风险。
该器件具有连接至 1.8V 电源的加电控制电路。此电路将使整个器件保持禁用状态,直至 1.8V 电源达到足够的电压电平。然后,该器件会开启所有内部元件,包括输出。如果在 1.8V 就绪之前提供 3.3V VDDOUT,输出将保持禁用状态,直至 1.8V 电源达到特定电平。