ZHCSYD0A February 2010 – May 2025 CDCE949-Q1
PRODUCTION DATA
以下页面上“配置寄存器”表格中灰色高亮显示的位属于控制终端寄存器。用户最多可以预定义八种不同的控制设置。然后,可以通过外部控制引脚 S0、S1 和 S2 选择这些设置(请参阅控制终端配置一节)。
| 外部控制引脚 | Y1 | PLL1 设置 | PLL2 设置 | PLL3 设置 | PLL4 设置 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出选择 | 频率选择 | SSC 选择 | 输出选择 | 频率选择 | SSC 选择 | 输出选择 | 频率选择 | SSC 选择 | 输出选择 | 频率选择 | SSC 选择 | 输出选择 | |||
| S2 | S1 | S0 | Y1 | FS1 | SSC1 | Y2Y3 | FS2 | SSC2 | Y4Y5 | FS3 | SSC3 | Y6Y7 | FS4 | SSC4 | Y8Y9 |
| 0 | 0 | 0 | Y1_0 | FS1_0 | SSC1_0 | Y2Y3_0 | FS2_0 | SSC2_0 | Y4Y5_0 | FS3_0 | SSC3_0 | Y6Y7_0 | FS4_0 | SSC4_0 | Y8Y9_0 |
| 0 | 0 | 1 | Y1_1 | FS1_1 | SSC1_1 | Y2Y3_1 | FS2_1 | SSC2_1 | Y4Y5_1 | FS3_1 | SSC3_1 | Y6Y7_1 | FS4_1 | SSC4_1 | Y8Y9_1 |
| 0 | 1 | 0 | Y1_2 | FS1_2 | SSC1_2 | Y2Y3_2 | FS2_2 | SSC2_2 | Y4Y5_2 | FS3_2 | SSC3_2 | Y6Y7_2 | FS4_2 | SSC4_2 | Y8Y9_2 |
| 0 | 1 | 1 | Y1_3 | FS1_3 | SSC1_3 | Y2Y3_3 | FS2_3 | SSC2_3 | Y4Y5_3 | FS3_3 | SSC3_3 | Y6Y7_3 | FS4_3 | SSC4_3 | Y8Y9_3 |
| 1 | 0 | 0 | Y1_4 | FS1_4 | SSC1_4 | Y2Y3_4 | FS2_4 | SSC2_4 | Y4Y5_4 | FS3_4 | SSC3_4 | Y6Y7_4 | FS4_4 | SSC4_4 | Y8Y9_4 |
| 1 | 0 | 1 | Y1_5 | FS1_5 | SSC1_5 | Y2Y3_5 | FS2_5 | SSC2_5 | Y4Y5_5 | FS3_5 | SSC3_5 | Y6Y7_5 | FS4_5 | SSC4_5 | Y8Y9_5 |
| 1 | 1 | 0 | Y1_6 | FS1_6 | SSC1_6 | Y2Y3_6 | FS2_6 | SSC2_6 | Y4Y5_6 | FS3_6 | SSC3_6 | Y6Y7_6 | FS4_6 | SSC4_6 | Y8Y9_6 |
| 1 | 1 | 1 | Y1_7 | FS1_7 | SSC1_7 | Y2Y3_7 | FS2_7 | SSC2_7 | Y4Y5_7 | FS3_7 | SSC3_7 | Y6Y7_7 | FS4_7 | SSC4_7 | Y8Y9_7 |
| 地址偏移(1) | 04h | 13h | 10h-12h | 15h | 23h | 20h-22h | 25h | 33h | 30h-32h | 35h | 43h | 40h-42h | 45h | ||