ZHCSYD0A February 2010 – May 2025 CDCE949-Q1
PRODUCTION DATA
该器件支持字节写入和字节读取以及块写入和块读取操作。
对于字节写入/读取操作,系统控制器可以单独访问已寻址的字节。
对于块写入/读取操作,按从最低字节到最高字节的顺序访问字节(最高有效位在前),并且能够在传输完任何完整字节后停止。读取的字节数由通用配置寄存器中的“字节计数”字段定义。在块读取指令期间,必须读取“字节计数”中定义的完整字节数,才能正确完成读取周期。
当一个字节发送到器件时,该字节将被写入内部寄存器并立即生效。无论是在字节写入还是块写入序列中,此规则都适用于每个传输的字节。
如果 EEPROM 写入周期启动,内部寄存器将写入 EEPROM 中。可以在编程序列期间读取数据(字节读取或块读取)。编程状态可通过 EEPIP 字节 01 位 [6] 监控。开始 EEPROM 编程之前,请先将 CLKIN 拉至低电平。CLKIN 必须在 EEPROM 编程期间保持低电平。在使用 EEWRITE 字节 06 位 [0] 启动 EEPROM 编程后,在 EEPIP 读回 0 之前,不要向器件寄存器写入。
索引字节的偏移在命令代码中编码,如表 7-6所述。
| 器件 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1(1) | A0(1) | R/ W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDCE913/CDCEL913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/0 |
| CDCE925/CDCEL925 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
| CDCE937/CDCEL937 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/0 |
| CDCE949 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
| 位 | 说明 |
|---|---|
| 7 | 0 = 块读取或块写入操作 1 = 字节读取或字节写入操作 |
| (6:0) | 字节读取、块读取、字节写入和块写入操作的字节偏移量。 |