ZHCSKT8C February 2020 – December 2024 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
PRODUCTION DATA
只要输入电压降至 VBROWNOUT 以下,该模块就会进入欠压条件(请参阅图 7-4 和图 7-5)。在电源布线设计过程中必须考虑该条件,尤其在电池供电情况下。高电流运行(如 TX 数据包)或任何外部活动(不一定与网络直接相关)都会导致电源电压下降,有可能会触发欠压。电阻包括电池的内部电阻、电池座的接触电阻(四个触点用于安装 2 节 AA 电池)以及接线和 PCB 布线电阻。
当模块处于休眠状态时,未检测到欠压。在休眠状态下,只有断电会生效。
图 7-4 欠压和断电电平(第 1 页,共 2 页)
图 7-5 欠压和断电电平(第 2 页,共 2 页)在欠压条件下,除了休眠模块(包括 32kHz RTC 时钟)保持开启状态外,器件的其他所有部分都会在模块内关闭。此状态下的电流可达到约 400µA。
断电条件相当于一个硬件复位事件,在该事件中,模块内的所有状态都将丢失。Vbrownout = 2.1 V 和 Vblackout = 1.67 V
表 7-5 列出了欠压和断电电压电平。
| 条件 | 电压电平 | 单位 |
|---|---|---|
| Vbrownout | 2.1 | V |
| Vblackout | 1.67 | V |