在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(2)(1)(3) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| VBAT | 2.3 | 3.3 | 3.6 | V |
| 工作温度 | -40 | 25 | 85 | °C |
| 环境热压摆 | -20 | | 20 | °C/分钟 |
(1) 在超过 75°C 的环境温度下运行时,传输占空比必须保持在 50% 以下,以避免功率放大器启用自动保护功能。如果触发自动保护功能,器件最多需要 60 秒来重新启动传输。
(2) 为确保 WLAN 性能,电源上的纹波必须小于 ±300mV。纹波不应导致电源电压降至欠压电压以下。
(3) 最低额定电压包括电源电压上的纹波和所有其他瞬态骤降。欠压条件也是 2.1V,在最低额定电压下运行时必须小心。