ZHCSKT8C February 2020 – December 2024 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
PRODUCTION DATA
CC3235MODx 和 CC3235MODAx MCU 系列提供 256KB 片上 SRAM。在 LPDS 模式下,可以选择性地保留内部 RAM。该内部 SRAM 位于器件存储器映射的偏移量 0x2000 0000 处。
使用 μDMA 控制器可以将数据转移到 SRAM,也可以从 SRAM 将数据转移出。
当器件进入低功耗模式时,应用开发人员可以根据需要选择保留一部分内存。在低功耗模式下保留内存可提供更快的唤醒速度。应用开发人员可以选择要保留的内存量(以 64KB 的倍数表示)。如需更多信息,请参阅 API 指南。