ZHCSKT8C February 2020 – December 2024 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件(1)(5) | 最小值 | 典型值(6) | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCU 有效 | NWP 有效 | TX | 1 DSSS | TX 功率级别 = 0 | 272 | mA | |||
| TX 功率级别 = 4 | 190 | ||||||||
| 6 OFDM | TX 功率级别 = 0 | 248 | |||||||
| TX 功率级别 = 4 | 182 | ||||||||
| 54 OFDM | TX 功率级别 = 0 | 223 | |||||||
| TX 功率级别 = 4 | 160 | ||||||||
| RX | 1 DSSS | 59 | |||||||
| 54 OFDM | 59 | ||||||||
| NWP 空闲已连接(3) | 15.3 | ||||||||
| MCU 睡眠 | NWP 有效 | TX | 1 DSSS | TX 功率级别 = 0 | 269 | mA | |||
| TX 功率级别 = 4 | 187 | ||||||||
| 6 OFDM | TX 功率级别 = 0 | 245 | |||||||
| TX 功率级别 = 4 | 179 | ||||||||
| 54 OFDM | TX 功率级别 = 0 | 220 | |||||||
| TX 功率级别 = 4 | 157 | ||||||||
| RX | 1 DSSS | 56 | |||||||
| 54 OFDM | 56 | ||||||||
| NWP 空闲已连接(3) | 12.2 | ||||||||
| MCU LPDS | NWP 有效 | TX | 1 DSSS | TX 功率级别 = 0 | 266 | mA | |||
| TX 功率级别 = 4 | 184 | ||||||||
| 6 OFDM | TX 功率级别 = 0 | 242 | |||||||
| TX 功率级别 = 4 | 176 | ||||||||
| 54 OFDM | TX 功率级别 = 0 | 217 | |||||||
| TX 功率级别 = 4 | 154 | ||||||||
| RX | 1 DSSS | 53 | |||||||
| 54 OFDM | 53 | ||||||||
| NWP LPDS(2) | SRAM 保持 | 64KB | 120 | µA | |||||
| 256KB | 135 | ||||||||
| NWP 空闲已连接(3) | 710 | ||||||||
| MCU 关断 | MCU 关断 | 1 | µA | ||||||
| MCU 休眠 | MCU 休眠 | 5.5 | µA | ||||||
| 峰值校准电流(4) | VBAT = 3.6V | 420 | mA | ||||||
| VBAT = 3.3V | 450 | ||||||||
| VBAT = 2.3V | 610 | ||||||||