ZHCSKT8C February 2020 – December 2024 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
PRODUCTION DATA
这些模块的设计符合 FCC 单模块 FCC 授权,FCC ID:Z64-CC3235MOD。使用该模块的主机系统必须显示一个包含以下文本的可见标签:
包含 FCC ID:Z64-CC3235MOD
这些模块的设计符合 IC 单模块 FCC 授权,IC:451I-CC3235MOD。使用该模块的主机系统必须显示一个包含以下文本的可见标签:
包含 IC:451I-CC3235MOD
该模块的设计符合 JP 声明 201-190033。使用该模块的主机系统必须显示一个包含以下文本的可见标签:
包含发送器模块,且该模块具有证书编号:201-190033