ZHCSKT8C February 2020 – December 2024 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
PRODUCTION DATA
CC3235MODx 和 CC3235MODAx MCU 包含一个 SPI 模块,该模块可配置为主器件或从器件。SPI 包含具有可编程频率、极性和相位的串行时钟;片选与外部时钟生成之间的可编程时序控制;以及发送第一个 SPI 字之前的可编程延迟。从模式不包括两个连续字之间的死区周期。
图 7-8 展示了 SPI 主器件的时序图。
图 7-8 SPI 主器件时序图表 7-15 列出了 SPI 主器件的时序参数。
| 物品 | 名称 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| F(1) | 时钟频率 | 20 | MHz | ||
| T2 | Tclk(1) | 时钟周期 | 50 | ns | |
| D(1) | 占空比 | 45% | 55% | ||
| T6 | tIS(1) | RX 数据设置时间 | 1 | ns | |
| T7 | tIH(1) | RX 数据保持时间 | 2 | ns | |
| T8 | tOD(1) | TX 数据输出延迟 | 8.5 | ns | |
| T9 | tOH(1) | TX 数据保持时间 | 8 | ns |