ZHCSKT8C February 2020 – December 2024 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
PRODUCTION DATA
Wi-Fi 网络处理器子系统包括一个专用 Arm MCU(可完全减轻主机 MCU 的负载),以及 802.11 a/b/g/n 无线电、基带和具有强大加密引擎的 MAC(具有 256 位加密,可实现快速安全的 WLAN 和互联网连接)。CC3235MODx 和 CC3235MODAx MCU 支持基站、AP 和 Wi-Fi Direct 模式。该模块还支持 WPA2 个人版和企业版安全性、WPS 2.0 以及 WPA3 个人版和企业版(12)。Wi-Fi 网络处理器包括嵌入式 IPv6、IPv4 TCP/IP 堆栈、TLS 堆栈和网络应用(例如 HTTPS 服务器)。