使用 TI SPI 驱动器,在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
| 参数 |
测试条件 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
fSCLK 1/tsclk |
SPI 时钟频率 |
控制器和外设模式(1) 2.7V ≤ VDDS < 3.8V(2) |
|
|
12 |
MHz |
控制器和外设模式(1) VDDS < 2.7V(2) |
|
|
8 |
| DCSCLK |
SCLK 占空比 |
|
45% |
50% |
55% |
|
(1) 假设连接理想的 SPI 控制器和 SPI 外围器件
(2) 如果 VDDIO 电源用于为 DIO 配置为 SPI 操作的特定引脚供电,则在这种情况下,电源电压范围适用于 VDDIO。