ZHCSX86D October 2024 – November 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC 电源和输入范围条件 | ||||||
| V(Ax) | 模拟输入电压范围 | 所有 ADC 模拟输入引脚 Ax | 0 | VDDS | V | |
| I(ADC) 单端模式 | 流入 VDDS 端子的 工作电源电流 |
RES = 0x0(12 位模式),Fs = 1.2MSPS,内部基准关闭 (ADC.REFCFG_REFEN = 0),VeREF+ = VDDS | 480 | μA | ||
| RES = 0x0(12 位模式),Fs = 266ksps,内部基准开启 (ADC.REFCFG_REFEN = 1),REFVSEL = 2.5V | 365 | |||||
| CI GPIO | 单个端子的输入电容 | 5 | 7 | pF | ||
| RI GPIO | 输入多路复用器导通电阻 | 0.5 | 1 | kΩ | ||
| ADC 开关特性 | ||||||
| FS ADCREF | 使用内部 ADC 基准电压时的 ADC 采样频率 | ADC.REFCFG_REFEN = 1,RES = 0x0(12 位),VDDS = 1.71V 至 VDDSmax | 267(2) | ksps | ||
| FS ADCREF | 使用内部 ADC 基准电压时的 ADC 采样频率 | ADC.REFCFG_REFEN = 1,RES = 0x1(10 位),VDDS = 1.71V 至 VDDSmax | 308(2) | ksps | ||
| FS ADCREF | 使用内部 ADC 基准电压时的 ADC 采样频率 | ADC.REFCFG_REFEN = 1,RES = 0x2(8 位),VDDS = 1.71V 至 VDDSmax | 400(2) | ksps | ||
| FS EXTREF | 使用外部 ADC 基准电压时的 ADC 采样频率 | ADC.REFCFG_REFEN = 0,VeREF+ = VDDS,RES = 0x0(12 位),VDDS = 1.71V 至 VDDSmax | 1.2(2) | Msps | ||
| FS EXTREF | 使用外部 ADC 基准电压时的 ADC 采样频率 | ADC.REFCFG_REFEN = 0,VeREF+ = VDDS,RES = 0x1(10 位),VDDS = 1.71V 至 VDDSmax | 1.33(2) | Msps | ||
| FS EXTREF | 使用外部 ADC 基准电压时的 ADC 采样频率 | ADC.REFCFG_REFEN = 0,VeREF+ = VDDS,RES = 0x2(8 位),VDDS = 1.71V 至 VDDSmax | 1.6(2) | Msps | ||
| NCONVERT | 转换的时钟周期数 | RES = 0x0(12 位) | 14 | 周期 | ||
| NCONVERT | 转换的时钟周期数 | RES = 0x1(10 位) | 12 | 周期 | ||
| NCONVERT | 转换的时钟周期数 | RES = 0x2(8 位) | 9 | 周期 | ||
| tSample | 采样时间 | RES = 0x0(12 位),RS = 25Ω,Cpext = 10pF。±0.5LSB 稳定 | 166.6 | ns | ||
| tVSUPPLY/3(sample) | 选择 Vsupply/3 通道时所需的采样时间 | 20 | µs | |||
| ADC 线性参数 | ||||||
| EI | 单端输入的积分线性误差 (INL) | 12 位模式,VR+ = VeREF+ = VDDS,VDDS = 1.71-->3.8 | ±2 | LSB | ||
| ED | 微分线性误差 (DNL) | 12 位模式,VR+ = VeREF+ = VDDS,VDDS = 1.71-->3.8 | ±1 | LSB | ||
| EO | 偏移误差 | 外部基准,VR+ = VeREF+ = VDDS,VDDS = 1.71-->3.8 | -3 | 3 | mV | |
| EO | 偏移误差 | 内部基准,VR+ = REFVSEL = 2.5V | -3 | 3 | mV | |
| EG | 增益误差 | 外部基准,VR+ = VeREF+ = VDDS,VDD = 1.71-->3.8 | ±2 | LSB | ||
| EG | 增益误差 | 内部基准,VR+ = REFVSEL = 2.5V | ±40 | LSB | ||
| ADC 动态参数 | ||||||
| ENOB | 有效位数 | ADC.REFCFG_REFEN = 0,VeREF+ = VDDS = 3.3V,VeREF- = 0V,RES = 0x2(8 位) | 8 | 位 | ||
| ENOB | 有效位数 | ADC.REFCFG_REFEN = 0,VeREF+ = VDDS = 3.3V,VeREF- = 0V,RES = 0x1(10 位) | 9.9 | 位 | ||
| ENOB | 有效位数 | ADC.REFCFG_REFEN = 0,VeREF+ = VDDS = 3.3V,VeREF- = 0V,RES = 0x0(12 位) | 11.2 | 位 | ||
| ENOB | 有效位数 | ADC.REFCFG_REFEN = 1,REFVSEL = {2.5V, 1.4V},RES = 0x2(8 位) | 8 | 位 | ||
| ENOB | 有效位数 | ADC.REFCFG_REFEN = 1,REFVSEL = {2.5V, 1.4V},RES = 0x1(10 位) | 9.6 |
位 | ||
| ENOB | 有效位数 | ADC.REFCFG_REFEN = 1,REFVSEL = {2.5V, 1.4V},RES = 0x0(12 位) | 10.4 |
位 | ||
| ENOB | 有效位数 | VDDS 基准,RES = 0x0(12 位) | 11.2 | 位 | ||
| SINAD | 信噪比和失真比 | ADC.REFCFG_REFEN = 0,VeREF+ = VDDS = 3.3V,VeREF- = 0V,RES = 0x0(12 位) | 69.18 |
dB | ||
| SINAD | 信噪比和失真比 | ADC.REFCFG_REFEN = 1,REFVSEL = {2.5V, 1.4V},RES = 0x0(12 位) | 64.37 | dB | ||
| SINAD | 信噪比和失真比 | VDDS 基准,RES = 0x0(12 位) | 69.18 |
dB | ||
| ADC 外部参考 | ||||||
| EXTREF | 正外部基准电压输入 | ADC.REFCFG_REFEN = 0,ADC 基准源自外部基准引脚 (VeREF+) | 1.4 | VDDS | V | |
| EXTREF | 负外部基准电压输入 | ADC.REFCFG_REFEN = 0,ADC 基准源自外部基准引脚 (VeREF-) | 0 | V | ||
| ADC 电源监测器 | ||||||
| ADC 内部输入:VSUPPLY/3 精度 | 用于电源监控的 Vsupply 分压器精度 | ADC 输入通道:Vsupply 监测器 | -1.5% | 1.5% | ||
| ADC 内部输入:IVsupply/3 | Vsupply 分压器电流消耗 | ADC 输入通道 Vsupply 监测。Vsupply = VDDS = 3.3V | 10 | µA | ||
| ADC 内部和 VDDS 基准 | ||||||
| VDDSREF | ADC 正基准电压 | ADC 基准源自 VDDS | VDDS | V | ||
| ADCREF | 内部 ADC 基准电压 | ADC.REFCFG_REFEN = 1,REFVSEL = 0,VDDS = 1.71V - VDDSmax | 1.4 | V | ||
| ADCREF_EN = 1,REFVSEL = 1,VDDS = 2.7V - VDDSmax | 2.5 | V | ||||
| IADCREF | 内部基准开启时流入 VDDA 端子的工作电源电流 | ADC.REFCFG_REFEN = 1,VDDA = 1.7V 至 VDDAmax,REFVSEL = {0,1} | 80 | µA | ||
| tON | 内部 ADC 基准电压上电时间 | ADC.REFCFG_REFEN = 1 | 2 | µs | ||