ZHCSX86D October 2024 – November 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
PRODMIX
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 晶振频率 | 48 | MHz | |||
| gm | 振荡器跨导(1) | 16.5 | mA/V | ||
| ESR | 等效串联电阻(2)(3) CL = 9pF,C0 ≤ 1pF |
45 | Ω | ||
| 等效串联电阻(2)(3) CL = 8pF,C0 ≤ 1pF |
55 | Ω | |||
| 等效串联电阻(2)(3) CL = 7pF,C0 ≤ 1pF |
70 | Ω | |||
| 等效串联电阻(2)(3) 5pF < CL ≤ 6pF,C0 ≤ 1pF |
90 | Ω | |||
| CL | 晶体负载电容(4) | 5 | 7(5) | 9 | pF |
| 启动时间(6) | 直到时钟符合要求。 | 130 | µs |