ZHCSX86D October 2024 – November 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
PRODMIX
| IP | CC2745P10-Q1 | CC2745R10-Q1 | CC2745R7-Q1 | CC2744R7-Q1 |
|---|---|---|---|---|
CM33 (MCU) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
APU(算法处理单元) (蓝牙信道探测后处理) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CAN-FD 控制器 | ✔ | ✔ | ✔ | |
HSM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VGM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2 个 UART、2 个 SPI、1 个 I2C、1 个 I2S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
+10dBm PA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
+20dBm PA | ✔ | |||
ADC12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
闪存 (KB) | 1024(1) | 1024(1) | 864(1) | 864(1) |
SRAM (KB)(禁用奇偶校验) | 162 | 162 | 128 | 128 |
| SRAM (KB)(启用奇偶校验) | 144 | 144 | 128 | 128 |
GPIO | 23 | 23 | 23 | 23 |
QFN 封装尺寸 (mm x mm) | 6 x 6 | 6 x 6 | 6 x 6 | 6 x 6 |