ZHCSX86D October 2024 – November 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| TA = 25°C,VDDS = 1.8V | |||||
| 负载为 10mA 时的 GPIO VOH | 仅限高驱动 GPIO,最大驱动设置 | 1.15 | 1.54 | V | |
| 负载为 10mA 时的 GPIO VOL | 仅限高驱动 GPIO,最大驱动设置 | 0.25 | 0.5 | V | |
| 负载为 2mA 时的 GPIO VOH | 标准驱动 GPIO | 1.27 | 1.60 | V | |
| 负载为 2mA 时的 GPIO VOL | 标准驱动 GPIO | 0.19 | 0.35 | V | |
| GPIO 上拉电流 | 输入模式,启用上拉,Vpad = 0V | 39 | 66 | 109 | µA |
| GPIO 下拉电流 | 输入模式,启用下拉,Vpad = VDDS | 10 | 21 | 40 | µA |
| GPIO 低电平至高电平输入转换,具有迟滞功能 | IH = 1,输入读数为 0 → 1 的转换电压 | 0.91 | 1.11 | 1.27 | V |
| GPIO 高电平至低电平输入转换,具有迟滞功能 | IH = 1,输入读数为 1 → 0 的转换电压 | 0.59 | 0.75 | 0.91 | V |
| GPIO 输入迟滞 | IH = 1,0 → 1 和 1 → 0 点之间的 差异 |
0.26 | 0.35 | 0.44 | V |
| TA = 25°C,VDDS = 3.0V | |||||
| 负载为 10mA 时的 GPIO VOH | 仅限高驱动 GPIO,最大驱动设置(添加 MMR 位) | 2.47 | V | ||
| 负载为 10mA 时的 GPIO VOL | 仅限高驱动 GPIO,最大驱动设置(添加 MMR 位) | 0.25 | V | ||
| 负载为 2mA 时的 GPIO VOH | 标准驱动 GPIO | 2.52 | V | ||
| 负载为 2mA 时的 GPIO VOL | 标准驱动 GPIO | 0.20 | V | ||
| TA = 25°C,VDDS = 3.8V | |||||
| GPIO 上拉电流 | 输入模式,启用上拉,Vpad = 0V | 170 | 262 | 393 | µA |
| GPIO 下拉电流 | 输入模式,启用下拉,Vpad = VDDS | 60 | 110 | 172 | µA |
| GPIO 低电平至高电平输入转换,具有迟滞功能 | IH = 1,输入读数为 0 → 1 的转换电压 | 1.76 | 1.98 | 2.27 | V |
| GPIO 高电平至低电平输入转换,具有迟滞功能 | IH = 1,输入读数为 1 → 0 的转换电压 | 1.26 | 1.52 | 1.79 | V |
| GPIO 输入迟滞 | IH = 1,0 → 1 和 1 → 0 点之间的 差异 |
0.40 | 0.47 | 0.54 | V |
| TA = 25°C | |||||
| VIH | 最低 GPIO 输入电压明确解读为高电平 | 0.8*VDDS | V | ||
| VIL | 最高 GPIO 输入电压明确解读为低电平 | 0.2*VDDS | V | ||