ZHCSX86D October 2024 – November 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN_TX_LOAD | MCAN TX 负载电容 | 4 | 10 | pF | ||
| CAN_RX_tR CAN_RX_tF |
MCAN RX 上升和下降时间 | 请参阅(1) | 10 | 75 | ns | |
| tp(CAN_TX) | 传播延迟 | 发送移位寄存器到 CAN_TX 引脚 | 10 | ns | ||
| tp(CAN_RX) | 传播延迟 | CAN_RX 引脚到接收移位寄存器 | 5 | ns | ||