ZHCSX86D October 2024 – November 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压范围 | 0 | VDDS | V | ||
| 时钟频率 | 32 | KHz | |||
| 分压器精度 | 输入电压范围介于 VDDS/4 和 VDDS×3/4 之间 | 97% | |||
| 偏移 | 在 VDDS/2 下测量(使用两个外部输入时出现的误差) | ±15 | mV | ||
| 决策时间 | 从 –50mV 步进至 50mV | 1 | 3 | 时钟周期 | |
| 比较器使能时间 | COMP_LP 禁用 → 启用,来自引脚的 VIN+、VIN-, 过驱 ≥ 20mV |
80 | µs | ||
| 电流消耗 | 包括使用 VDDS/2 作为 VIN- 比较器端子上的内部基准 | 370 | nA |