ZHCSX86D October 2024 – November 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
PRODMIX
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VDDS | 电源电压 | -0.3 | 4.1 | V | |
| VDDIO | 双电源 I/O 电源电压 | -0.3 | 4.1 | V | |
| Vin_dio | 任一数字引脚上的电压(3)(4) | -0.3 | VDDS + 0.3 或 VDDIO + 0.3,最大值 4.1 | V | |
| Vin_x48 | 晶体振荡器引脚 X48P 和 X48N 上的电压 | -0.3 | 1.24 | V | |
| Vin_adc | ADC 输入端的电压 | 0 | VDDS | V | |
| Vin_rf | 输入电平,射频引脚 | 10 | dBm | ||
| Iin_dio | 任一 DIO 引脚上的输入钳位电流 | ±2 | mA | ||
| Tstg | 贮存温度 | -55 | 150 | °C | |